-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Display | Sì |
---|---|
Tipo di pressione | Relativo |
Unità pressione | BAR |
Impostare valore min range | 0 |
Impostare valore max range | 40 |
Commutare output | 4 |
Collegamento meccanico | G1/4 ISO 1179-1 / interno |
Collegamento elettrico | Piastra di raccordo |
Interfaccia aggiuntiva | 4 to 20mA |
Approvazioni e certificati | No |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
EDS 1700 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(4.04 MB)
EDS 1700 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(4.04 MB)
EDS 1700 Pressure switch
Opuscolo prodotto
IT
(0.77 MB)
EDS 1700 Pressure switch
Opuscolo prodotto
EN
(0.77 MB)