EDS 1792-N-100-000(1450PSI)

Cod.Art.
907506
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
Display
Tipo di pressione Relativo
Unità pressione BAR
Impostare valore min range 0
Impostare valore max range 1’450
Commutare output 4
Collegamento meccanico G1/4 ISO 1179-1 / interno
Collegamento elettrico Piastra di raccordo
Interfaccia aggiuntiva 4 to 20mA
Approvazioni e certificati No

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
EDS 1700 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(4.04 MB)

EDS 1700 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(4.04 MB)

EDS 1700 Pressure switch
Opuscolo prodotto IT

(0 MB)

EDS 1700 Pressure switch
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)