EDS 3146-3-01,0-000-E1

Cod.Art.
909641
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
Display
Tipo di pressione Assoluto
Unità pressione BAR
Impostare valore min range 0
Impostare valore max range 1
Commutare output 1
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Collegamento elettrico M12x1 / 4p
Interfaccia aggiuntiva 4-20 mA
Approvazioni e certificati Approvazione UL

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(3.1 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(3.1 MB)

EDS 3100 Pressure Switch
Opuscolo prodotto IT

(1.65 MB)

EDS 3100 Pressure Switch
Opuscolo prodotto EN

(1.65 MB)

EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
Opuscolo prodotto IT

(1.64 MB)

EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
Opuscolo prodotto EN

(1.64 MB)