-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Display | Sì |
---|---|
Tipo di pressione | Assoluto |
Unità pressione | BAR |
Impostare valore min range | 0 |
Impostare valore max range | 1 |
Commutare output | 2 |
Collegamento meccanico | G1/4 A ISO 1179-2 / esterno |
Collegamento elettrico | M12x1 / 5p |
Interfaccia aggiuntiva | 4 to 20mA |
Approvazioni e certificati | Approvazione UL |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(1.75 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(1.75 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(3.1 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(3.1 MB)
EDS 3100 Pressure Switch
Opuscolo prodotto
IT
(1.65 MB)
EDS 3100 Pressure Switch
Opuscolo prodotto
EN
(1.65 MB)
EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
Opuscolo prodotto
IT
(1.64 MB)
EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
Opuscolo prodotto
EN
(1.64 MB)