-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Collegamento elettrico | M12x1, a 5 poli |
---|---|
Display | Sì |
Precisione | 2,00 |
Principio di misura | Ultrasonic sound |
Campo di misura [mm] | 6000 |
Uscite di commutazione | 1 uscita di commutazione |
Segnale di uscita | 4 to 20 mA |
Collegamento meccanico | M30x1.5 |
Certificati e omologazioni | No |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
HLS 528 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(7.19 MB)
HLS 528 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(7.19 MB)
HLS 528 Distance Switch
Opuscolo prodotto
IT
(1.02 MB)
HLS 528 Distance Switch
Opuscolo prodotto
EN
(1.02 MB)
Special Products Position Sensors and Position Switches
Opuscolo prodotto
IT
(0.74 MB)
Special Products Position Sensors and Position Switches
Opuscolo prodotto
EN
(0.74 MB)