EDS 34Z8-5-0040-G01-000

Cod.Art.
921465
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
Display
Tipo di pressione Relativo
Unità pressione BAR
Impostare valore min range 0
Impostare valore max range 40
Commutare output 2
Collegamento meccanico G1/2 membrana flush, ISO 1179-2
Collegamento elettrico M12x1 / 5p
Interfaccia aggiuntiva 4 to 20mA
Approvazioni e certificati Approvazione UL

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.75 MB)

EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(2.23 MB)

EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(2.23 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(3.1 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(3.1 MB)

EDS 3400 Pressure Switch
Opuscolo prodotto IT

(1.66 MB)

EDS 3400 Pressure Switch
Opuscolo prodotto EN

(1.66 MB)

EDS 3400 Pressure Switch Flush membrane
Opuscolo prodotto IT

(1.69 MB)

EDS 3400 Pressure Switch Flush membrane
Opuscolo prodotto EN

(1.69 MB)

EDS 3400 Pressure Switch IO-Link
Opuscolo prodotto IT

(1.65 MB)

EDS 3400 Pressure Switch IO-Link
Opuscolo prodotto EN

(1.65 MB)