-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Certificati e omologazioni | No |
---|---|
Display | Sì |
Principio di misura | Suono a ultrasuoni |
Intervallo di misura [mm] | 280 |
Uscite di commutazione | 1 |
Interfaccia aggiuntiva | Da 4 a 20 mA (2 conduttori) |
Collegamento meccanico | M30 x 1.5 |
Collegamento elettrico | M12x1, a 4 poli |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
HNS 526 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(1.6 MB)
HNS 526 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(1.6 MB)
HNS 526 Level Switch
Opuscolo prodotto
IT
(0.93 MB)
HNS 526 Level Switch
Opuscolo prodotto
EN
(0.93 MB)