ENS 3216-2-0250-V00-K

Cod.Art.
923161
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
Certificati e omologazioni Omologazione UL
Lunghezza asta [mm] 250
Sensore di temperatura integrato No
Display
Principio di misura Capacitivo
Intervallo di misura [mm] 170
Uscite di commutazione 2
Interfaccia aggiuntiva No
Collegamento meccanico Tubo da 22 mm
Collegamento elettrico M12x1, a 4 poli

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(2.41 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(2.41 MB)

ENS 3000 Level Switch
Opuscolo prodotto IT

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch
Opuscolo prodotto EN

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Opuscolo prodotto IT

(0.73 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Opuscolo prodotto EN

(0.73 MB)