-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Display | No |
---|---|
Tipo di pressione | Relativo |
Unità pressione | BAR |
Impostare valore min range | 0 |
Impostare valore max range | 60 |
Commutare output | 2 |
Collegamento meccanico | G1/4 A ISO 1179-2 / esterno |
Collegamento elettrico | M12x1 / 4p |
Interfaccia aggiuntiva | IO-Link |
Approvazioni e certificati | No |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
IODD 923504 EDS 824 F31 0060 000
Software
IT
(0.03 MB)
IODD 923504 EDS 824 F31 0060 000
Software
EN
(0.03 MB)
EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(2.35 MB)
EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(2.35 MB)
EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Opuscolo prodotto
IT
(0.81 MB)
EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Opuscolo prodotto
EN
(0.81 MB)