HDA 4840-A-0500-424(6m)

Cod.Art.
924075
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
Tipo di pressione Relativo
Unità pressione BAR
Valore min stadio di pressione 0
Valore max stadio di pressione 500
Accuratezza 0.25% max = 0.125% typ.
Segnale d'uscita da 4 20mA (2 conduttori)
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Collegamento elettrico Cavo
Approvazione Approvazione UL

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
HDA 4800 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1.31 MB)

HDA 4800 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.31 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Opuscolo prodotto IT

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Opuscolo prodotto EN

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Opuscolo prodotto IT

(2.7 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Opuscolo prodotto EN

(2.7 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Opuscolo prodotto IT

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Opuscolo prodotto EN

(22.21 MB)