HNT 1226-C-2400-000

Cod.Art.
924685
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
Principio di misura Magnetostrittivo
Lunghezza asta [mm] 2400
Segnale di uscita Da 4 a 20 mA (3 conduttori, sorgente)
Collegamento meccanico G3/4 esterno
Collegamento elettrico M12x1, a 4 poli
Certificati e omologazioni Omologazione UL
Sensore di temperatura integrato No
Intervallo di misura [mm] 2328

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
924685 HNT 1226 C 2400 000 EN
Informazioni di prodotto IT

(0.14 MB)

924685 HNT 1226 C 2400 000 EN
Informazioni di prodotto EN

(0.14 MB)

HNT 1100 CANopen User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1.02 MB)

HNT 1100 CANopen User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.02 MB)

HNT 1200 Analogue User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(2.61 MB)

HNT 1200 Analogue User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(2.61 MB)

HNT 1200 Level Transmitter
Opuscolo prodotto IT

(0 MB)

HNT 1200 Level Transmitter
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)

HNT 1100 Level Transmitter
Opuscolo prodotto IT

(0 MB)

HNT 1100 Level Transmitter
Opuscolo prodotto EN

(0 MB)