EDS 4348-0010-P-AN3-000-E1

Cod.Art.
926427
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
Display No
Tipo di pressione Relativo
Unità pressione BAR
Impostare valore min range 0
Impostare valore max range 10
Commutare output 1
Collegamento meccanico G1/4 A ISO 1179-2 / esterno
Collegamento elettrico M12x1 / 5p
Interfaccia aggiuntiva No
Approvazioni e certificati ATEX

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
EDS 4100/4300/4400 ATEX User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(2.43 MB)

EDS 4100/4300/4400 ATEX User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(2.43 MB)

EDS 4300 Pressure Switch
Opuscolo prodotto IT

(0.78 MB)

EDS 4300 Pressure Switch
Opuscolo prodotto EN

(0.78 MB)

EDS 4300 Pressure Switch Ex applications ATEX approval
Opuscolo prodotto IT

(0.85 MB)

EDS 4300 Pressure Switch Ex applications ATEX approval
Opuscolo prodotto EN

(0.85 MB)

EDS 4300 Pressure Switch Ex series applications ATEX approval
Opuscolo prodotto IT

(0.78 MB)

EDS 4300 Pressure Switch Ex series applications ATEX approval
Opuscolo prodotto EN

(0.78 MB)