HNS 312P-8-0520-400

Cod.Art.
926768
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
Certificati e omologazioni Omologazione UL
Lunghezza asta [mm] 520
Sensore di temperatura integrato
Display
Principio di misura Magnetostrittivo
Intervallo di misura [mm] 448
Uscite di commutazione 4
Interfaccia aggiuntiva Da 0 a 10 V
Collegamento meccanico G3/4 A DIN 3852/esterno
Collegamento elettrico M12x1, a 8 poli

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(3.05 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(3.05 MB)

HNS 3000 Level Switch
Opuscolo prodotto IT

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch
Opuscolo prodotto EN

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Opuscolo prodotto IT

(0.69 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Opuscolo prodotto EN

(0.69 MB)