-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Certificati e omologazioni | Omologazione UL |
---|---|
Lunghezza asta [mm] | 500 |
Sensore di temperatura integrato | No |
Display | Sì |
Principio di misura | Magnetostrittivo |
Intervallo di misura [mm] | 428 |
Uscite di commutazione | 2 |
Interfaccia aggiuntiva | No |
Collegamento meccanico | G3/4 A DIN 3852/esterno |
Collegamento elettrico | M12x1, a 4 poli |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
Opuscolo prodotto
IT
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch
Opuscolo prodotto
EN
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Opuscolo prodotto
IT
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Opuscolo prodotto
EN
(0.69 MB)