-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Precisione | 0.3° max = 0.15° typ |
---|---|
Risoluzione | 12 bit |
Segnale di uscita | 4-20 mA (3 conduttori) |
Collegamento meccanico | 10 mm solid shaft, DM 6 mm |
Tipo di fissaggio | Sincrono a 4 fori M3 |
Diametro alloggiamento | 36 mm, round |
Collegamento elettrico | Connettore maschio M12x1, 5 pin, assiale |
Tipo | Single-turn |
Intervallo di misurazione, valore iniziale | 0 |
Intervallo di misurazione, valore finale | 90 |
Certificati e omologazioni | Cat 2 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
HAT 1200 Analogue Safety Kat2 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(2.01 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Kat2 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(2.01 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Safety manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(1.78 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Safety manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(1.78 MB)
HAT 1200 Angle Sensor, PL d, SIL 2
Opuscolo prodotto
IT
(2.54 MB)
HAT 1200 Angle Sensor, PL d, SIL 2
Opuscolo prodotto
EN
(2.54 MB)