Combinazioni pompa BKP

Le pompe a pistoni radiali KKP sono centraline per alta pressione bistadio (HP/LP) molto leggere e compatte con un design ad albero cavo. Ciò consente un montaggio con ingombro estremamente ridotto al motore elettrico senza lanterna di accoppiamento e giunto sulla cappa di copertura del serbatoio. In combinazione con le valvole integrate nella centralina, queste serie sono imbattibili in termini di multifunzionalità e ottimizzazione dello spazio.

Pressione d'esercizio LPFino a 160 bar
Volume assorbito LPda 0,94 a 5,43 cm³/rotazione
Pressione d'esercizio HPFino a 700 bar
Volume assorbito HPda 0,17 a 2,71 cm³/rotazione
Campo di velocitàda 1500 a 3600 giri/min.
SKU
GP_1000422225
scopri di più ...
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro

Combinazioni pompa BKP


Elementi prodotti raggruppati
KKP01-0,24-700-2,08-60-V-A*00
No. materiale 4002107
ogni 1 PCE
Aggiungi alla mia lista In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
KKP02-0,24-700-2,65-60-V-A*00
No. materiale 4002112
ogni 1 PCE
Aggiungi alla mia lista In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Installation Manual KKP
Istruzioni assemblaggio/riparazione EN

(0.7 MB)