FCC – FluidCarrier Compact
Il FluidCarrier Compact FCC è progettato per l'assistenza delle macchine di lavorazione con volumi di serbatoio fino a 200 l. Occorre adottare una cura particolare per garantire al momento dell'introduzione della TPM (Total Productive Maintenance) che il rabbocco filtrato di oli idraulici e di lubrificazione sia assicurato e che non si faccia confusione tra oli differenti. L'FCC offre la possibilità del trasporto e dell'introduzione filtrata di quantità di rabbocco oltre a punti di misurazione per la connessione di contatori di particelle (FCU) per il monitoraggio della purezza dell'olio. Sistemi più piccoli possono essere depolverati nel flusso di bypass con l'unità filtrante integrata (OLF 5). Inoltre, esiste anche la possibilità di collegare un flussometro per documentare la quantità erogata.
- Portata volumetrica: max. 15 l/min
- Pressione d'esercizio: 3.5 bar
- Intervallo di viscosità: da 15 a 1000 mm²/s
- Trasporto sicuro e semplice: volume di 70 litri per il riempimento di piccole unità, gestione semplice
- Riempimento filtrato: tramite OLF 5 (ß2 > 1000) e quindi meno problemi dovuti alla contaminazione da olio nuovo
- Monitoraggio: FCU e flussometro opzionali, ma comunque documentazione della quantità e/o della purezza, rispettivamente, alla manutenzione
- Unità di filtraggio offline mobile: può anche essere utilizzata per la filtrazione offline
SKU
scopri di più ...
GP_1000428044
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
FCC – FluidCarrier Compact
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM002-BM
No. materiale 3065843
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM002-BM/-K
No. materiale 3083109
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-N-N5DM002-BM *
No. materiale 3123488
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-M-N5DM002-BM/-K
No. materiale 3124647
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-N-N5DM002-BM/-FCU
No. materiale 3126493
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-N-N5DM005-BM *
No. materiale 3142264
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-N-N5DM002-C/-FA1 *
No. materiale 3155709
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM005-BM *
No. materiale 3176616
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-N-N5DM010-BM
No. materiale 3179137
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM002-C/-FA1 *
No. materiale 3179725
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM010-C/-FA1 *
No. materiale 3185012
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-M-N5DM002-C/-K-FCU-FA1
No. materiale 3207878
|
|
||||||||
|
>FCC-5/15-S-L-N5DM002-BM/-FCU *
No. materiale 3211649
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-M-Z-BM/-K
No. materiale 3232252
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-N-N5DM010-BM*
No. materiale 3248565
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-N-N5DM002-BM/-K
No. materiale 3249009
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-M-N5DM010-BM/-K
No. materiale 3282822
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-N-N5DM020-BM
No. materiale 3314517
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-M-N5DM002-BM
No. materiale 3348684
|
|
||||||||
|
>FCC-5/4-S-N-N5DM005-BM*
No. materiale 3367364
|
|