FCM – FluidCleaner Mobile
La FluidCleaner Mobil FCM è un'unità di manutenzione e di cura dell'olio ed è usata per la filtrazione offline durante il riempimento di sistemi e quando i media idraulici e di lubrificazione vengono ripompati. Con l'FCM, HYDAC offre uno strumento di assistenza affidabile per la cura e la manutenzione dei fluidi che aumenta considerevolmente la durata di esercizio di mezzi d'esercizio, componenti e pertanto dell'intero sistema, riducendo quindi i costi d'esercizio. Per l'utilizzo in sistemi di oli idraulici e di lubrificazione in settori differenti (ad es. macchine utensili, macchine per lo stampaggio a iniezione, macchinari per la carta, macchine per l'edilizia, industria dell'acciaio, del mercato nautico e offshore, industria mobile)
- Portata volumetrica: max. 100 l/min
- Pressione d'esercizio: pmax = 10 bar
- Intervallo di viscosità: max. da 15 a 1000 mm²/s
- Evitare il danno di componenti costosi e tempi di disinserzione del sistema
- Gestione sicura e conveniente
- Maggiore durata di esercizio dell'olio
- Riduzione del costo del ciclo di vita LCC
SKU
scopri di più ...
GP_1000428046
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
FCM – FluidCleaner Mobile
|
>FCM-060-F-M-2---C
No. materiale 3019647
|
|
||||||||
|
>FCM-060-F-M-2----B
No. materiale 3024893
|
|
||||||||
|
>FCM-100-G-N-3B20-C/-S5D5
No. materiale 3025873
|
|
||||||||
|
>FCM-100-K-N-2B03-B/-SK5 DK5
No. materiale 3026027
|
|
||||||||
|
>FCM-100-G-N-2B10-B
No. materiale 3027124
|
|
||||||||
|
>FCM-100-G-N-2B03-C/-SKDK-V
No. materiale 3029166
|
|
||||||||
|
>FCM-100-F-N-2----B/-DK
No. materiale 3029290
|
|
||||||||
|
>FCM-060-F-N-3B05-B/-S5 DK5
No. materiale 3030014
|
|
||||||||
|
>FCM-100-G-N-3----C
No. materiale 3030380
|
|
||||||||
|
>FCM-100-K-N-3B10-B
No. materiale 3031649
|
|
||||||||
|
>FCM-100-K-N-2B10-B/-D5
No. materiale 3031659
|
|
||||||||
|
>FCM-100-F-N-2B10-B/-S5D5
No. materiale 3034047
|
|
||||||||
|
>FCM-100-G-N-2---B/-D5
No. materiale 3034403
|
|
||||||||
|
>FCM-060-F-N-2----B/-SKDK
No. materiale 3038569
|
|
||||||||
|
>FCM-100-K-N-3---C/-V
No. materiale 3040394
|
|
||||||||
|
>FCM-100-G-N-3B05-B/-S5D5-V
No. materiale 3041177
|
|
||||||||
|
>FCM-100-K-N-2---B/-S5D5
No. materiale 3042796
|
|
||||||||
|
>FCM-100-G-N-2----B/-S5D5-V
No. materiale 3043835
|
|
||||||||
|
>FCM-100-F-N-3----C
No. materiale 3044238
|
|
||||||||
|
>FCM-100-G-N-2---B/-SK
No. materiale 3045021
|
|