FT 5 – Carrello per trasporto di barili e per filtrazione
Il carrello per trasporto barili e per filtrazione FT 5 è un'unità di manutenzione e di cura dell'olio mobile ed è usata per la filtrazione durante il riempimento di sistemi e quando i media idraulici e di lubrificazione vengono ripompati. L'unità è prevista per il trasporto di un barile di olio standard (200 l). Un interruttore sull'unità permette il passaggio semplice tra operazioni di pompaggio con e senza filtrazione. Per l'utilizzo su sistemi dell'olio idraulico e di lubrificazione in settori differenti.
- Portata volumetrica: max. 30 l/min / 40 l/min
- Pressione d'esercizio: 4.5 bar
- Filtrazione adeguata nel flusso di bypass
- Trasporto sicuro e semplice di un barile di olio standard da 200 l
- Facilità di utilizzo
- Riempimento con una purezza dell'olio definita
- Aumentata disponibilità del sistema
- Riduzione del costo del ciclo di vita LCC
SKU
scopri di più ...
GP_1000428048
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
FT 5 – Carrello per trasporto di barili e per filtrazione
|
>FT5F10P6M2B10E
No. materiale 1251963
|
|
||||||||
|
>FT5F10P6M2B03E
No. materiale 3027942
|
|
||||||||
|
>FT5F10P3M2B05E
No. materiale 3041307
|
|
||||||||
|
>FT5F10P6N2B05B
No. materiale 3046190
|
|
||||||||
|
>FT5F10V6M2B03E
No. materiale 3057853
|
|
||||||||
|
>FT5F10P6M2B03B
No. materiale 3060098
|
|
||||||||
|
>FT5F10P6M2---E
No. materiale 3067783
|
|
||||||||
|
>FT5F10P3M2---E
No. materiale 3074027
|
|
||||||||
|
>FT5F10V6N2---B
No. materiale 3086877
|
|
||||||||
|
>FT5F10V6N2B05B
No. materiale 3090838
|
|
||||||||
|
>FT5F10P3M2B10E
No. materiale 3103591
|
|
||||||||
|
>FT5F10V6N2B05C
No. materiale 3127355
|
|
||||||||
|
>FT5L10P3M1---E
No. materiale 3210458
|
|
||||||||
|
>FT5L10V3M1B05E
No. materiale 3247271
|
|
||||||||
|
>FT5L10P6M2B05E
No. materiale 3260088
|
|
||||||||
|
>FT5L10V6N2B05E
No. materiale 3272711
|
|
||||||||
|
>FT5L10V6N2B03E
No. materiale 3299483
|
|
||||||||
|
>FT5L10V3M1---E
No. materiale 3300143
|
|
||||||||
|
>FT5L10P6N1B03E
No. materiale 3338241
|
|
||||||||
|
>FT5F10V6M2B10E
No. materiale 3373505
|
|