HMG 500
Versioni disponibili:
Standard
L'HMG 500 è un dispositivo di misura portatile per compiti di misurazione semplici nella tecnologia dei fluidi come ad es. idraulica, pneumatica, lubrificazione, processo refrigerazione e condizionamento. Si possono collegare fino a due sensori con HYDAC Sensor Interface (HSI), ad esempio per misurare la pressione, la temperatura o la portata (eccezione: sensori SMART). L'HMG 500 riconosce automaticamente questi sensori e prende tutte le impostazioni di base necessarie da ciascun sensore. Questi valori di misura e l'unità fisica corrispondente sono visualizzati su un display LCD di facile lettura. Inoltre, l'HMG 500 offre tantissimi vantaggi ad es. rispetto alle misurazioni della pressione su macchine e impianti con l'utilizzo di pressostati meccanici. L'utente approfitta di un'accuratezza di misurazione elevata in relazione alla tecnologia e dinamica di misurazione. L'HMG 500 determina i valori misurati con una frequenza di rilevamento molto alta e può quindi ad es. registrare e visualizzare picchi di pressione nella memoria del valore massimo o riduzioni rapide di pressione nella memoria del valore minimo. Inoltre, si possono eseguire misurazioni differenziali con due sensori simili per, ad esempio valutare le cadute di pressione e differenziali termici. L'HMG 500 offre una funzione per l'impostazione precisa e sicura di interruttori di pressione meccanici e di temperatura allo scopo di ampliare la gamma di applicazioni. Grazie alla sua struttura compatta, alla semplicità e alla versatilità, l'HMG 500 è consigliato come assistente di qualità per i collaboratori dei settori manutenzione, messa in funzione e assistenza.
- Registratore dati portatile mobile a 2 canali
- Funzionamento con chiave semplice e intuitivo
- Ampio display LCD con indicatore di stato della batteria
- Due ingressi sensore, rilevamento sensore automatico
- Intervallo di misura e unità dei sensori collegati rilevati automaticamente
- Tara dei canali di misura individuale
- Visualizzazione del valore misurato attuale
- Visualizzazione della differenza (canale A–B)
- Misurazione del valore min. o max. con funzione reset
- Supporto alla messa a punto per pressostati meccanici e interruttori termostatici
HMG 500
|
HMG 500-000
No. materiale 909101
|
|
||||
|
HMG 500-Set01
No. materiale 909470
|
|
||||
|
HMG 500-Set02
No. materiale 909471
|
|
Download
HMG 500 Portable Measuring Instrument
(1.47 MB)
HMG 500 Portable Measuring Instrument
(1.47 MB)