Sospensione della cabina
Aumentare la produttività e l'efficienza sono due degli obiettivi principali quando si vuole migliorare i design dei veicoli. Allo stesso tempo sta diventando sempre più importante ridurre la tensione sul conducente mentre i requisiti di lavoro aumentano e ciò significa ridurre lo stress da vibrazioni nella cabina del veicolo.
Le sospensioni della cabina idropneumatica consistono nel collegamento della cabina al telaio del veicolo tramite elemento ammortizzante a molla idropneumatico. Ciò disaccoppia la cabina dal telaio e previene la trasmissione delle vibrazioni dal telaio alla cabina.
Il puntone HYDAC integrato regola la forza di smorzamento in base alla situazione di guida. Ciò è permesso dalla valvola proporzionale progettata inhouse in particolare per quest'applicazione. L'intelligente algoritmo di regolazione misura i parametri della situazione di guida specifica e determina la strategia di smorzamento migliore possibile su queste basi, garantendo un equilibrio ottimale tra comfort e stabilità.
Vantaggi
- Accelerazione notevolmente ridotta in direzione verticale
- Movimenti di rollio e di beccheggio ridotti
- Movimenti relativi ridotti in relazione a strumenti e comandi
- Maggiore comfort
- Favorisce la conformità con le direttive sulla sicurezza e la salute sul lavoro/e la direttiva sul rumore e le vibrazioni