MICRO pompe a pistoni assiali AKP 103/105
Le micro pompe a pistoni assiali AKP sono unità assiali estremamente compatte con elevata efficienza volumetrica, ampio intervallo di velocità di rotazione e aumentata affidabilità anche in condizioni difficili.
Max. pressione d'esercizio: | 500 bar |
Volume assorbito: | da 0,1 a 0,3 cm³/rotazione |
Max. velocità di rotazione: | 5000 giri/min. |
SKU
scopri di più ...
GP_1000422183
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
MICRO pompe a pistoni assiali AKP 103/105
Max. pressione d'esercizio:500 barVolume assorbito:da 0,1 a 0,3 cm³/rotazioneMax. velocità di rotazione:5000 giri/min.
|
AKP103-0,1-500-V-A*00
No. materiale 3678021
|
|
||||
|
AKP105-0,3-500-V-A*00
No. materiale 3678024
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Installation Manual AKP 103/105
Istruzioni assemblaggio/riparazione
EN
(0.15 MB)