Piastre intermedie/orifizi dosatori/valvole di ritegno ZP700/BL700/RV700
Piastre intermedie per valvole a farfalla e di ritegno, con attacchi per strumenti di misura della pressione e pressostati.
- Dimensioni 6
- Pressione d'esercizio: fino a 700 bar
- Portata: fino a 25 l/min
Caratteristiche
- Piastre intermedie per l'installazione di orifizi dosatori e valvole di ritegno
- Piastre intermedie con connessioni filettate
SKU
scopri di più ...
GP_1000422313
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Piastre intermedie/orifizi dosatori/valvole di ritegno ZP700/BL700/RV700
|
BL700-6-D8-1.4-A*00
No. materiale 3656890
|
|
||||
|
RV700-6-D8-V-A*00
No. materiale 3685929
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.4-A*00
No. materiale 3687933
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.5-A*00
No. materiale 3687934
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.6-A*00
No. materiale 3687955
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.7-A*00
No. materiale 3687956
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.8-A*00
No. materiale 3687958
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.9-A*00
No. materiale 3687960
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.0-A*00
No. materiale 3687961
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.1-A*00
No. materiale 3687962
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.2-A*00
No. materiale 3687963
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.3-A*00
No. materiale 3687964
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.5-A*00
No. materiale 3687965
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.6-A*00
No. materiale 3687966
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.7-A*00
No. materiale 3687967
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.8-A*00
No. materiale 3687968
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.9-A*00
No. materiale 3687969
|
|
||||
|
BL700-6-D8-2.0-A*00
No. materiale 3687970
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media