Pompe a pistoni radiali BRK1001/1002
Le pompe a pistoni radiali BRK sono unità radiali estremamente robuste con elevata efficienza volumetrica, ampio campo di velocità di rotazione ed elevata affidabilità anche in condizioni difficili.
Max. pressione d'esercizio: | 1000 bar |
Volume assorbito: | da 0,47 a 6,33 cm³/rotazione |
Max. velocità di rotazione: | 2000 giri/min. |
SKU
scopri di più ...
GP_1000422205
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Pompe a pistoni radiali BRK1001/1002
|
BRK1001-0,47-1000-V-C*00
No. materiale 4488415
|
|
||||
|
BRK1001-0,68-1000-V-C*00
No. materiale 4488416
|
|
||||
|
BRK1001-0,79-1000-V-C*00
No. materiale 4488417
|
|
||||
|
BRK1001-1,13-1000-V-C*00
No. materiale 4488418
|
|
||||
|
BRK1001-1,21-1000-V-C*00
No. materiale 4488419
|
|
||||
|
BRK1001-1,53-1000-V-C*00
No. materiale 4488420
|
|
||||
|
BRK1001-2,01-1000-V-C*00
No. materiale 4488422
|
|
||||
|
BRK1001-2,54-900-V-C*00
No. materiale 4488423
|
|
||||
|
BRK1002-1,10-1000-V-C*00
No. materiale 4488424
|
|
||||
|
BRK1002-1,58-1000-V-C*00
No. materiale 4488535
|
|
||||
|
BRK1002-2,81-1000-V-C*00
No. materiale 4488537
|
|
||||
|
BRK1002-3,56-1000-V-C*00
No. materiale 4488538
|
|
||||
|
BRK1002-4,40-900-V-C*00 *
No. materiale 4488539
|
|
||||
|
BRK1002-6,33-850-V-C*00 *
No. materiale 4488540
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Installation Manual BRK
Istruzioni assemblaggio/riparazione
EN
(0.17 MB)