Valvole a otturatore direzionali WVM-6I
La serie WVM-6I consiste in valvole direzionali a solenoide ad azionamento diretto e a tenuta stagna, adatte a cicli di carico elevati. Grazie al principio modulare dei componenti chiave, è possibile ottenere un'ampia gamma di simboli di commutazione: funzioni 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3 e 4/4 con sovrapposizione positiva e negativa. Pertanto, queste valvole sono un'alternativa di migliore qualità e meno ingombrante rispetto ai circuiti con valvole a cursore a rischio di perdite, che richiedono valvole di ritegno aggiuntive a trafilamento nullo.
Pressione d'esercizio massima | 500 bar |
Portata massima | 25 l/min |
Dimensioni nom. | Dimensioni 6 a norma DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H |
SKU
scopri di più ...
GP_1000422249
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Valvole a otturatore direzionali WVM-6I
|
WVM-6I-4/3-E-24-V-C*00
No. materiale 4054700
|
|
||||
|
WVM-6I-4/4-E+H-24-V-C*00
No. materiale 4057806
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-C-24-V-C*00
No. materiale 4066034
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE2-24-V-C*00
No. materiale 4066396
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-24-V-C*00
No. materiale 4066429
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E4-24-V-C*00
No. materiale 4066473
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE4-24-V-C*00
No. materiale 4066728
|
|
||||
|
WVM-6I-3/3-E-24-V-C*00
No. materiale 4067299
|
|
||||
|
WVM-6I-3/4-E+H-24-V-C*00
No. materiale 4067552
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-X-24-V-C*00
No. materiale 4068398
|
|
||||
|
WVM-6I-4/3-H-24-V-C*00
No. materiale 4070064
|
|
||||
|
WVM-6I-4/2-C-24-V-C*00
No. materiale 4070353
|
|
||||
|
WVM-6I-4/2-X-24-V-C*00
No. materiale 4070867
|
|
||||
|
WVM-6I-4/4-J+M-24-V-C*00
No. materiale 4072509
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E4-0-V-C*00
No. materiale 4112864
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE4-0-V-C*00
No. materiale 4112973
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-E2-0-V-C*00
No. materiale 4113026
|
|
||||
|
WVM-6I-2/2-BE2-0-V-C*00
No. materiale 4113029
|
|
||||
|
WVM-6I-3/2-C-0-V-C*00
No. materiale 4113037
|
|
||||
|
WVM-6I-3/4-E+H-0-V-C*00
No. materiale 4113057
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Installation Manual WVM 6l
Istruzioni assemblaggio/riparazione
EN
(0.54 MB)