Valvole di sequenza DA700

La valvola viene utilizzata per commutare il flusso a bassa pressione indipendentemente dalla pressione. Una volta raggiunta la pressione di spegnimento impostata nel sistema, il flusso a bassa pressione viene commutato in circolazione depressurizzata e quindi solo la pompa HP continua a trasportare il fluido nel sistema. Se la pressione scende al di sotto del valore impostato, viene reinserito il flusso a bassa pressione. Grazie alla limitazione della pressione massima di spegnimento mediante dadi di bloccaggio, si elimina il rischio di superamento accidentale della pressione.

Pressione d'esercizioFino a 700 bar
Portata massima25 l/min
Dimensioni nom.Dimensioni 6
SKU
GP_1000422282
scopri di più ...
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro

Valvole di sequenza DA700


Elementi prodotti raggruppati
DA700-6-A-350-V-A*00
No. materiale 3682115
ogni 1 PCE
Aggiungi alla mia lista In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media