Risultati di ricerca per: 'HX1'
1078
Risultati
nella categoria
Prodotti
Categoria prodotto
L'intelligente unità di potenza compatta CO1S è utilizzata per l'alimentazione di potenza fluida in sistemi oleodinamici nel funzionamento a breve termine e servizio intermittente (S2, S3). Ha un'elevata densità di potenza abbinata a piccole dimensioni. La funzione di carica dell'accumulatore permette il mantenimento della pressione di sistema richiesta per un periodo prolungato dopo che l'unità di azionamento è stata disattivata. Il monitoraggio continuo delle condizioni dell'unità avviene tramite sensori intelligenti integrati. Lo scambio continuo di dati tra l'unità e il comando macchina è realizzato tramite comunicazione IO-Link - che si tratti di monitoraggio delle condizioni, che segnala che i parametri operativi sono al di fuori dei limiti ammessi o della misurazione della pressione di chiusura dell'accumulatore automatizzabile per la valutazione p0. La CO1S è la chiave di comunicazione con la vostra macchina e un componente fondamentale nella manutenzione predittiva totale (TPM).
Categoria prodotto
<p>Il FluidAqua Mobil FAM 1 è un modulo OEM economico fisso che richiede poca manutenzione per l'eliminazione acqua permanente, la filtrazione e il degasaggio di oli idraulici e di lubrificazione in sistemi con basse portate volumetriche.</p><p>Il FAM 1 rimuove acqua libera e inoltre un'ampia percentuale di acqua dissolta e riduce allo stesso tempo il contenuto di aria nell'olio. Il filtro integrato garantisce una separazione efficace delle particelle solide.</p><p>Grazie al design compatto, è particolarmente adatto all'integrazione in piccoli sistemi idraulici e di lubrificazione in cui l'ingresso dell'acqua non può essere escluso a causa delle condizioni di processo o ambientali.</p><p>L'unità è costituita da un sistema di eliminazione acqua e di degasaggio oltre a un filtro. A seconda delle specifiche del cliente, sono anche inclusi un gruppo motore pompa, un riscaldatore o uno scambiatore di calore (per aumentare l'efficienza energetica).<br /> Inoltre è disponibile una variante OEM.</p>
Categoria prodotto
Filtro di controlavaggio automatico autopulente per portate volumetriche basse<p><strong>Caratteristiche</strong></p><ul><li class="libreak">Separazione di particelle solide da fluidi a bassa viscosità (refrigeranti, acqua)</li><li class="libreak">Finezze di filtraggio da 25 a 1000 µm</li><li class="libreak">Portate volumetriche fino a to 385 l/min</li><li class="libreak">Gli elementi filtranti conici forniscono una grande efficienza</li></ul><p><strong>Vantaggi</strong></p><ul><li class="libreak">Design compatto</li><li class="libreak">Funzionamento totalmente automatico</li><li class="libreak">Unità pronta al funzionamento</li><li class="libreak">Utilizzo massimo della superficie del filtro</li><li class="libreak">Monitoraggio remoto possibile con smartphone o tablet</li><li class="libreak">Autodiagnosi, sistema di diagnosi, monitoraggio di processo</li><li class="libreak">Comunicazione bidirezionale dell'attività dei componenti</li><li class="libreak">Connettività aperta a tutte le interfacce cliente comunemente utilizzate (1x Ethernet, impostazioni flangia variabili 1x serie RS-232 C/RS 485)</li></ul>
Categoria prodotto
HYDAC ha un'ampia gamma di prodotti di filtri per gas semplici e reversibili per fino a 1050 bar. Tutti i filtri per gas della nostra serie GF sia con elementi filtranti per particelle sia a coalescenza (a eccezione del filtro a cestello GFS). Gli elementi filtranti per particelle utilizzati sono realizzati con vello in fibra di metallo Chemicron® e rete metallica o vello in fibra di vetro Processmicron® con efficienza di filtrazione da 0.1 µm a 25 µm.
0
Risultato
nella categoria
Argomenti e soluzioni
1
Risultato
nella categoria
Download
HX1 Load Sensing Directional Valve
Valvole mobili
Distributori load-sensing
Opuscolo prodotto
Nessun dettaglio
inglese
(4.23 MB)
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center