Risultati di ricerca per: 'Varie valvole'
14
Risultati
nella categoria
Prodotti
<p>I nostri distributori a centro aperto lavorano principalmente con pompe a cilindrata costante. Le valvole direzionali RS160, RS220, RSQ240 e DX-6 sono anche compatibili con varie pompe a cilindrata variabile.<br /><br /> La gamma di modalità operative spazia dalla leva manuale, al cavo bowden, ai comandi idraulici, pneumatici, elettro-idraulici o elettronici. Come opzione sono disponibili i display di posizione del pistone. Inoltre, ci sono pistoni principali di comando ottimizzati per varie applicazioni.</p><p>Le valvole direzionali sono progettate con una particolare attenzione a precisione elevata, comando sensibile ed efficienza energetica. Grazie alla struttura flessibile e al design compatto, le valvole sono adatte a un'ampia gamma di applicazioni</p>
<div id="c6018"><div><div><div><p>La <strong>BIERI PDB-6I</strong> è una valvola limitatrice di pressione proporzionale della serie NG6 700 bar. È disponibile sia in versione ad azionamento diretto per portate medie sia, in combinazione con uno stadio principale, come valvola ad azionamento indiretto per portate maggiori. Può essere comandata a distanza da vari amplificatori che consentono il controllo a circuito aperto e chiuso.</p></div></div></div></div><div id="c6016"><div><table><tbody><tr><td>Pressione d'esercizio</td><td>Fino a 700 bar</td></tr><tr><td>Portata massima</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Dimensioni nom.</td><td>Dimensioni 6 ISO</td></tr></tbody></table></div></div>
Indicatori di livello del fluido HYDAC con protezione antiperdita in caso di rottura del vetro. È possibile leggere il livello attuale del fluido in qualsiasi momento sbloccando le valvole di ritegno e impedendo la fuoriuscita dal serbatoio. Scegli tra varie dimensioni da 076 a 1000 mm. Design robusto in acciaio inox per siti di installazione difficoltosi ed elevata resistenza ai fluidi e ai raggi UV, anche per fluidi difficili come quelli contenenti glicole. Con certificazioni di Bureau Veritas (BV) e American Bureau of Shipping (ABS).
Per misurare la pressione lungo il SAB, abbiamo a magazzino vari modelli. Contattaci per una consulenza.
0
Risultato
nella categoria
Argomenti e soluzioni
0
Risultato
nella categoria
Download
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center