'方向制御バルブ' の検索結果
21
結果
カテゴリー別
製品
500.01532
モジュール
WVH-4B-Bi シリーズの方向制御ポペットバルブは、鉱物油や NLGI クラス 2 までのグリースなどの高粘度媒体を使用した 700 bar までの圧力範囲に適した双方向の漏れ止めバルブです。これらの電動バルブは両方向の流れに対応します。
モジュール
当社のロードセンシング方向制御バルブは、定容量および可変容量ポンプを使用するシステムの上流圧力コンペンセータと連動しています。必要な流量がポンプの最大流量を超えない限り、最大10個の機能を独立して制御することができます。<br /><br /> 操作方法は、ハンドレバー、油圧、電気油圧、電子制御ユニットと多岐にわたります。また、スイッチングポイントモニタセンサも用意しています。さらに、それぞれの用途に応じて最適化されたメインコントロールスプールも用意されています。<br /><br /> 方向制御バルブは、高精度、微細な制御、エネルギー効率に重点を置いて開発されました。柔軟な構造とコンパクトな設計により、方向制御バルブは幅広い用途に適しています。
モジュール
<div id="c5933"><div><div><div><p>WV1000-6B シリーズの BIERI 方向制御ポペットバルブは、直動式の漏れ止めソレノイドバルブで、1000 bar までの圧力範囲と 25 l/min までの流量に適しています。サイズ 6B、BIERI 規格準拠。</p></div></div></div></div><div id="c5945"><div><table><tbody><tr><td>作動圧力</td><td>最大 1000 bar</td></tr><tr><td>最大流量</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>公称サイズ</td><td>サイズ 6、Bieri 規格準拠</td></tr></tbody></table></div></div>
0
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
0
結果
カテゴリー別
ダウンロード
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ