熱交換器
熱交換器 PTKシリーズ (オイルエアクーラー付きフレキシブルベルハウジング)
- PTK-2001...~PTK-3501サイズ用
- アルミニウム製冷却エレメント
- G3/4 "での供給とリターン
- ガスケットシール
- 最大 16 barの動作圧力
- 最大許容油温 +100°C
- 油吸入口と周囲温度の最大温度差は50 ℃を越えないこと
- インストール、サービス、操作説明書を含む
SKU
さらに
GP_1000422055
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
熱交換器
|
WAERMETAUSCHER Set PTK-250
材料番号 3655810
|
|
||||
|
WAERMETAUSCHER Set PTK-300
材料番号 3655814
|
|
||||
|
WAERMETAUSCHER Set PTK-350
材料番号 3655835
|
|