制御キャビネットクーラー
HCCシリーズのコントロールキャビネットクーラーは、上部または側面/ドアへの取り付けに適しています。システムは0.1〜15 kWの冷却能力を提供し、スイッチギア/スイッチキャビネットのすべての冷却用途に応じて設計されています。冷却システムのスタンドアロン制御は、革新的なコントローラ設計によって実現されています。該当のシリーズは、コンプレッサー付属アクティブクーラーとして、または空冷/空冷または空冷/水冷のパッシブクーラーとしてご利用いただけます。 HCCコントロールキャビネットクーラーシステムは、搭載の柔軟性が高く、コントロールキャビネット内の電気スイッチギアを冷却するように設計されています。特殊な熱交換器設計により、エネルギー効率の良い操作性および高い操作信頼性を実現します。 利点 • コンパクトな設計 • 革新的な熱交換器の設計 • 凝縮水の最適な分離 • 使いやすいコントロールインターフェース • プラグ&プレイソリューション アクセサリ • 電子式温度コントローラ(HCC-T-C-3とは別) • オプションの特別色 • ULバージョン • ステンレス鋼製ハウジング |
SKU
さらに
GP_1000509371
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
制御キャビネットクーラー
|
HCC-S-C-00900-I-2
材料番号 3949174
|
|
||||
|
HCC-S-A-W-03000-I-2-UL
材料番号 4261043
|
|
||||
|
HCC-S-C-01600-I-2
材料番号 3949229
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
Installation and maintenance manual HCC
操作/メンテナンス説明書
JA
(0 MB)
Installation and maintenance manual HCC
操作/メンテナンス説明書
EN
(0 MB)