三方安全弁
|
DSV-10-M-2.1/1/X/V350
材料番号 3071261
|
|
||||
|
DSV-10-M-0.0/0/X/XXXX
材料番号 3178959
|
|
||||
|
DSV-10-EZ-4.1/1/X/T210-G24-Z4
材料番号 3396409
|
|
||||
|
DSV-10-EY-4.0/1/X/XXXX-W230-Z4
材料番号 4446361
|
|
||||
|
DSV-10-M-2.1/1/X/T210
材料番号 555408
|
|
||||
|
DSV-10-EY-4.1/1/X/T100-G24-Z4
材料番号 555983
|
|
||||
|
DSV-10-EY-4.1/1/X/T150-G24-Z4
材料番号 555984
|
|
||||
|
DSV-10-EY-4.1/1/X/T200-G24-Z4
材料番号 555985
|
|
||||
|
DSV-10-EY-4.1/1/X/T210-G24-Z4
材料番号 555986
|
|
||||
|
DSV-10-EY-4.1/1/X/T250-G24-Z4
材料番号 555987
|
|
||||
|
DSV-10-EY-4.1/1/X/T300-G24-Z4
材料番号 555988
|
|
||||
|
DSV-10-EY-4.1/1/X/T315-G24-Z4
材料番号 555989
|
|
||||
|
DSV-10-EY-4.1/1/X/T330-G24-Z4
材料番号 555990
|
|
||||
|
DSV-10-EY-4.1/1/X/T350-G24-Z4
材料番号 555991
|
|
||||
|
DSV-10-M-2.0/1/X/XXXX
材料番号 555998
|
|
||||
|
DSV-10-M-2.1/1/X/T100
材料番号 557361
|
|
||||
|
DSV-10-M-2.1/1/X/T200
材料番号 557362
|
|
||||
|
DSV-10-M-2.1/1/X/T315
材料番号 557363
|
|
||||
|
DSV-10-M-2.1/1/X/T330
材料番号 557364
|
|
||||
|
DSV-10-EY-2.1/1/X/T210-G24-Z4
材料番号 557365
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
ボール弁 DN04〜DN200
操作/メンテナンス説明書
JA
(3.38 MB)
Ball Valves DN04 – DN200
操作/メンテナンス説明書
EN
(1.69 MB)
ハンドル SW 06-22
製品カタログ
JA
(0.14 MB)
Handles SW 06-22
製品カタログ
EN
(0.26 MB)
ボールバルブの適合性リスト
製品カタログ
JA
(0.17 MB)
Compatibility List for Ball Valves
製品カタログ
EN
(0.38 MB)
KHF3/6 SAE Fixed Flange Ball Valves
製品カタログ
JA
(0.29 MB)
KHF3/6 SAE Fixed Flange Ball Valves
製品カタログ
EN
(0.29 MB)
アキュムレータ元弁 SAF/DSV
製品カタログ
JA
(2.28 MB)
Safety and Shut-off Block SAF/DSV
製品カタログ
EN
(2.34 MB)