DF ON 110 T C 20 D 1.0 /-L24-B6

商品番号
1250721
親商品のグループ
-
在庫切れ
マイリストに追加する In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
その他の情報
pmax [bar] 420
フィルタリングの材質 OH= オプティミクロン 低圧
フィルタリング精度 20
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
接続サイズ 3/4"
目詰まりインジケータ D= ビジュアル/エレクトリカル
バイパス 6 bar
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
チェンジオーバー 0= 切替なし
標準 0= なし
その他特徴 L24= ランプ電圧24V

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
スペアパーツリスト JA

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
スペアパーツリスト EN

(0.66 MB)