RFD ON 1300 DAP 10 D 1.1 /-V-L24

商品番号
1252649
親商品のグループ
-
在庫切れ
マイリストに追加する In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
その他の情報
pmax [bar] 25
フィルタリングの材質 OH= オプティミクロン 低圧
フィルタリング精度 10
接続タイプ SAE フランジ
接続サイズ 100
目詰まりインジケータ D= ビジュアル/エレクトリカル
バイパス 3 bar
シールの材質 V= FPM (Viton)
チェンジオーバー A= 1個ボール切替
標準 0= なし
その他特徴 L24= ランプ電圧24V

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RFD 予備品リスト/取扱説明書 切換型リターンラインフィルタ
スペアパーツリスト JA

(0.78 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
スペアパーツリスト EN

(1.01 MB)