技術データ
その他特徴 | LED= LED表示付きCI |
---|---|
標準 | 0= なし |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
バイパス | 6 bar |
目詰まりインジケータ | D= ビジュアル/エレクトリカル |
接続サイズ | 特殊サイズ |
接続タイプ | 特殊ポート |
フィルタリング精度 | 5 |
フィルタリングの材質 | SN=サステミクロン |
pmax [bar] | 315 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
スペアパーツリスト
JA
(0.59 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
スペアパーツリスト
EN
(0.59 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
製品カタログ
JA
(0 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
製品カタログ
EN
(0 MB)