-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
pmax [bar] | 25 |
---|---|
フィルタリングの材質 | OH= オプティミクロン 低圧 |
フィルタリング精度 | 10 |
接続タイプ | SAE フランジ |
接続サイズ | 80 |
目詰まりインジケータ | C= 電気スイッチ |
バイパス | 3 bar |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
標準 | 0= なし |
その他特徴 | 33= インレット/アウトレット インライン腐食 |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RFL Inline filter - cast version
スペアパーツリスト
JA
(0.33 MB)
RFL Inline filter - cast version
スペアパーツリスト
EN
(0.33 MB)