DF BH/HC 280 T E 10 D 1.1 /-LED

商品番号
1264048
親商品のグループ
-
在庫切れ
マイリストに追加する In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
その他の情報
pmax [bar] 420
フィルタリングの材質 BH/HC= ベタミクロン 高圧
フィルタリング精度 10
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
接続サイズ 1 1/4"
目詰まりインジケータ D= ビジュアル/エレクトリカル
バイパス KB= バイパスなし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
チェンジオーバー 0= 切替なし
標準 0= なし
その他特徴 LED= LED表示付きCI

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
スペアパーツリスト JA

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
スペアパーツリスト EN

(0.66 MB)