-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
pmax [bar] | 10 |
---|---|
フィルタリングの材質 | OH= オプティミクロン 低圧 |
フィルタリング精度 | 5 |
接続タイプ | ネジ (インチ、ISO 228) |
接続サイズ | 1" |
目詰まりインジケータ | D= ビジュアル/エレクトリカル |
バイパス | 3 bar |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
標準 | 0= なし |
その他特徴 | LED= LED表示付きCI |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RFM 予備品リスト/取扱説明書 2穴取付リターンラインフィルタ
スペアパーツリスト
JA
(0 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
スペアパーツリスト
EN
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
スペアパーツリスト
JA
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
スペアパーツリスト
EN
(1.3 MB)