-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
pmax [bar] | 315 |
---|---|
フィルタリングの材質 | OH= オプティミクロン 低圧 |
フィルタリング精度 | 3 |
接続タイプ | ネジ (インチ、ISO 228) |
接続サイズ | 3/4" |
目詰まりインジケータ | LZ= ビジュアル/エレクトリカル |
バイパス | KB= バイパスなし |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
チェンジオーバー | L= ボール切替L字型 |
標準 | 0= なし |
その他特徴 | DB= CI のアクセサリ Mercedes-Benz |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DFDK Change-Over Pressure Filter
スペアパーツリスト
JA
(1.35 MB)
DFDK Change-Over Pressure Filter
スペアパーツリスト
EN
(1.35 MB)