RFL ON 4020 C V 10 D 1.0 /-L24

商品番号
1267703
親商品のグループ
-
在庫切れ
マイリストに追加する In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
その他の情報
pmax [bar] 16
フィルタリングの材質 OH= オプティミクロン 低圧
フィルタリング精度 10
接続タイプ DIN フランジ
接続サイズ 150
目詰まりインジケータ D= ビジュアル/エレクトリカル
バイパス 3 bar
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
チェンジオーバー 0= 切替なし
標準 0= なし
その他特徴 L24= ランプ電圧24V

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RFL Inline filter - Welded version
スペアパーツリスト JA

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
スペアパーツリスト EN

(0.46 MB)