-
在庫切れ
マイリストに追加する
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
pmax [bar] | 10 |
---|---|
フィルタリングの材質 | *削除してください* |
フィルタリング精度 | 15 |
接続タイプ | ネジ (インチ、ISO 228) |
接続サイズ | 1 1/4" |
目詰まりインジケータ | W= インジケーターホールなし |
バイパス | 2.5 bar |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
標準 | 0= なし |
その他特徴 | NR= 減圧バルブ |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RKM Return line and suction boost Filter
スペアパーツリスト
JA
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
スペアパーツリスト
EN
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
スペアパーツリスト
JA
(0.42 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
スペアパーツリスト
EN
(0.42 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
製品カタログ
JA
(5.25 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
製品カタログ
EN
(5.25 MB)