RKM MM 251 BVE 15 W 0.0 /-NRF125

商品番号
1268998
親商品のグループ
-
在庫切れ
マイリストに追加する In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
その他の情報
pmax [bar] 10
フィルタリングの材質 *削除してください*
フィルタリング精度 15
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
接続サイズ 1 1/4"
目詰まりインジケータ W= インジケーターホールなし
バイパス 2.5 bar
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
チェンジオーバー 0= 切替なし
標準 0= なし
その他特徴 NRF125= アンチキャビテーションストレーナ 125 µm

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RKM Return line and suction boost Filter
スペアパーツリスト JA

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
スペアパーツリスト EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
スペアパーツリスト JA

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
スペアパーツリスト EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
製品カタログ JA

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
製品カタログ EN

(5.25 MB)