RFLD ON 7820 CCX 5 LZ 1.0 /-DB-KB

商品番号
1270023
親商品のグループ
-
在庫切れ
マイリストに追加する In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
その他の情報
pmax [bar] 16
フィルタリングの材質 OH= オプティミクロン 低圧
フィルタリング精度 5
接続タイプ DIN フランジ
接続サイズ 250
目詰まりインジケータ LZ= ビジュアル/エレクトリカル
バイパス KB= バイパスなし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
チェンジオーバー C= フラップ切替
標準 0= なし
その他特徴 DB= CI のアクセサリ Mercedes-Benz

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RFLD 予備品リスト/取扱説明書切換型インラインフィルタ 溶接タイプ
スペアパーツリスト JA

(0.99 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
スペアパーツリスト EN

(0.98 MB)