DF BH/HC 140 M A 10 D 1.0 /-L24

商品番号
1270831
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
pmax [bar] 250
フィルタリングの材質 BH/HC= ベタミクロン 高圧
フィルタリング精度 10
接続タイプ 特殊ポート
接続サイズ 特殊サイズ
目詰まりインジケータ D= ビジュアル/エレクトリカル
バイパス KB= バイパスなし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
チェンジオーバー 0= 切替なし
標準 0= なし
その他特徴 L24= ランプ電圧24V

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
スペアパーツリスト JA

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
スペアパーツリスト EN

(0.71 MB)