FMND BN/HC 250 LDK 6 C 1.2

商品番号
1275913
親商品のグループ
-
在庫切れ
マイリストに追加する In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
その他の情報
pmax [bar] 210
フィルタリングの材質 BN/HC= ベタミクロン 低圧
フィルタリング精度 6
接続タイプ ISO フランジ
接続サイズ 38
目詰まりインジケータ C= 電気スイッチ
バイパス KB= バイパスなし
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
チェンジオーバー D= コックプラグ切替
標準 0= なし
その他特徴 0= その他の特徴なし

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
FMND Change over inline filter DIN 24550
スペアパーツリスト JA

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
スペアパーツリスト EN

(1.34 MB)