技術データ
pmax [bar] | 210 |
---|---|
フィルタリングの材質 | BN/HC= ベタミクロン 低圧 |
フィルタリング精度 | 10 |
接続タイプ | ISO フランジ |
接続サイズ | 38 |
目詰まりインジケータ | LZ= ビジュアル/エレクトリカル |
バイパス | KB= バイパスなし |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
チェンジオーバー | D= コックプラグ切替 |
標準 | 1= に準拠した DIN 24550 |
その他特徴 | DB= CI のアクセサリ Mercedes-Benz |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7564-00001.jpg)
FMND Change over inline filter DIN 24550
スペアパーツリスト
JA
(1.34 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7564-00001.jpg)
FMND Change over inline filter DIN 24550
スペアパーツリスト
EN
(1.34 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7564-00001.jpg)
FMND ラインフィルタ 切換型 DIN 24550*に準ずる
製品カタログ
JA
(0.4 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7564-00001.jpg)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
製品カタログ
EN
(0.5 MB)