MF BN 180 WUE 20 UE 3.0

商品番号
1278763
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
pmax [bar] 8
フィルタリングの材質 BN= ベタミクロン 低圧
フィルタリング精度 20
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
接続サイズ 1 1/4"
目詰まりインジケータ UE= 負圧計
バイパス 2 bar
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
チェンジオーバー 0= 切替なし
標準 0= なし
その他特徴 0= その他の特徴なし