技術データ
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
フィルタリングの材質 | BN= ベタミクロン 低圧 |
フィルタリング精度 | 1 |
接続タイプ | 特殊ポート |
接続サイズ | 特殊サイズ |
目詰まりインジケータ | K= 圧力計 |
バイパス | KB= バイパスなし |
シールの材質 | NBR= NBR (Perbunan) |
チェンジオーバー | 0= 切替なし |
標準 | 0= なし |
その他特徴 | 0= その他の特徴なし |
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
BF Breather Filter
スペアパーツリスト
JA
(0.79 MB)
BF Breather Filter
スペアパーツリスト
EN
(0.79 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
製品カタログ
JA
(3.17 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
製品カタログ
EN
(3.17 MB)