MFM ON 55 O D 10 B 4.0 /-B7

商品番号
1281402
親商品のグループ
-
在庫切れ
マイリストに追加する In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
技術データ
その他の情報
pmax [bar] 280
フィルタリングの材質 OH= オプティミクロン 低圧
フィルタリング精度 10
接続タイプ ネジ (メートル法)
接続サイズ 22 X 1.5
目詰まりインジケータ B= ビジュアル
バイパス 7 bar
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
チェンジオーバー 0= 切替なし
標準 0= なし
その他特徴 0= その他の特徴なし

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
MFM Inline Filter
スペアパーツリスト JA

(0.81 MB)

MFM Inline Filter
スペアパーツリスト EN

(0.81 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
スペアパーツリスト JA

(0.36 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
スペアパーツリスト EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
スペアパーツリスト JA

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
スペアパーツリスト EN

(0.36 MB)