MFM ON 55 O B 5 B 4.0 /-B7

商品番号
1282034
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
pmax [bar] 280
フィルタリングの材質 OH= オプティミクロン 低圧
フィルタリング精度 5
接続タイプ ネジ (インチ、ISO 228)
接続サイズ 1/2"
目詰まりインジケータ B= ビジュアル
バイパス 7 bar
シールの材質 NBR= NBR (Perbunan)
チェンジオーバー 0= 切替なし
標準 0= なし
その他特徴 0= その他の特徴なし

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
MFM Inline Filter
スペアパーツリスト JA

(0.81 MB)

MFM Inline Filter
スペアパーツリスト EN

(0.81 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
スペアパーツリスト JA

(0.36 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
スペアパーツリスト EN

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
スペアパーツリスト JA

(0.36 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
スペアパーツリスト EN

(0.36 MB)